|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, grafitsvart. Bussning resp. gängbult av stål 5.8.Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge). En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.). För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1. Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1. Produkterna är då märkta med den gula ESD-logotypen på sidan.Säkerhet:Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk. När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen. För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls. Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.
Målgrupper: Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU. Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
06652-1110624 | K | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 21,64 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | A | B | D | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
06652-1110624X20 | L | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 24,15 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|