norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning
06181_K

Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4301.
Utförande:Högglanspolerat, svart.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 06181_K Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning 131 kB

Ritningar

Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

Material
komponent
DD1D8HH3TCADTillb.PrisBeställ
06181-22505KRostfritt stålM525121689,5 16,72 SEK
06181-23206KRostfritt stålM63214201012 17,97 SEK
06181-24008KRostfritt stålM84018251314 21,43 SEK
06181-25010KRostfritt stålM105022322018 26,24 SEK
06181-26312KRostfritt stålM126326402522 37,83 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se