norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Fem-stjärnvred plast låsbara med innergänga
06852_IG

Fem-stjärnvred plast låsbara med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag av termoplast, svartgrå.
Bussning av stål.
Utförande:Handtag svart.
Ståldelar blåkromaterade.
Anmärkning:De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat.
Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen.
Finns ingen formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen.
På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.

Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar.
Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt).
Samma nyckel kan användas till alla lås.
På begäran:Fler utförandenSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 06852_IG Fem-stjärnvred plast låsbara med innergänga 341 kB

Ritningar

Fem-stjärnvred plast låsbara med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2HH1TCADTillb.PrisBeställ
06852-6806M668241045,517 157,17 SEK
06852-6808M868241045,517 158,21 SEK
06852-6810M1068241045,517 160,51 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se