norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
2-ekrade rattar i plast, med vridbart handtag
06255

2-ekrade rattar i plast, med vridbart handtag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handratt av förstärkt och stabiliserad polyamid.
Mittplugg av polyamid.
Genomgående bussning av stål.
Gänginsats för cylinderhandtag mässing.
Utförande:Handratt olje- och fettbeständig, svart (RAL 9011), satinerad.
Mittplugg grå (RAL 7035).
Genomgående bussning brunerad.
På begäran:Ytterligare pluggfärger,
specialutföranden.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 06255 2-ekrade rattar i plast, med vridbart handtag 239 kB

Ritningar

2-ekrade rattar i plast, med vridbart handtag
2-ekrade rattar i plast, med vridbart handtag

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
passhål
Beställningsnr.
passhål med spår
D1

D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
Filter
06255-4080X0806255-5080X08808H724,52020163085205134-/2-/9
06255-4080X1006255-5080X108010H724,52020163085205134-/3-/11,4
06255-4100X1006255-5100X109910H7282025,5203893245143-/3-/11,4
06255-4100X1206255-5100X129912H7282025,5203893245143-/4-/13,8
06255-4130X1206255-5130X1212912H73223302155112246250-/4-/13,8
06255-4130X1406255-5130X1412914H73223302155112246250-/5-/16,3
06255-4160X1406255-5160X1415914H74023332266119326257-/5-/16,3
06255-4160X1606255-5160X1615916H74023332266119326257-/5-/18,3
06255-4200X1606255-5200X1619816H751263117,582141328160-/5-/18,3
06255-4200X2006255-5200X2019820H751263117,582141328160-/6-/22,8
06255-4250X2006255-5250X2025220H755,52739,524113163369271-/6-/22,8
06255-4250X2406255-5250X2425224H755,52739,524113163369271-/8-/27,3
06255-4345X2006255-5345X2034620H767,5274224146171329279-/6-/22,8
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se