text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Cylinderhandtag-fällbara
Du har sökt efter "
Cylinderhandtag-fällbara
".
Kategori
Bygelhandtag, båghandtag
Gaffellänkar
Greppskålar, infällda handtag
Gångjärn
Handrattar
Handvevar, kulvevar
Kulspärrbultar
Länkhuvuden
Roterande handtag, konformade handtag
Snäpplås
Handrattar, handvevar och iskruvbara handtag - tum
Utförande 2
fällbart
1
högergänga
1
instickbar
1
med fällbar spärr
1
med plastöverdrag
1
med tvärhål
9
skruvas fast
6
utan tvärhål
11
vänstergänga
1
Utförande 1
automatisk återgång
2
fällbar
2
fällbart
6
för gaffelhuvud DIN 71752
1
innerfyrkant
7
med fällbar fjäderbult
1
med handtag
1
med platt huvud
1
passhål
17
passhål med spår
8
automatisk återgång
2
fällbar
2
fällbart
6
för gaffelhuvud DIN 71752
1
innerfyrkant
7
med fällbar fjäderbult
1
med handtag
1
med platt huvud
1
passhål
17
passhål med spår
8
svängbar
6
Material grundkropp
aluminium
13
automatstål
1
PC/ABS
1
rostfritt stål
6
stål
3
termoplast
20
Benämning
2-Ekrad Ratt
2
Bygelhandtag
1
Cylinderhandtag
8
Fällbar Fjäderbult
1
Fällbart Handtag
1
Gaffelhuvud
1
Greppskål
5
Gångjärn
1
Handratt
7
Handvev
9
2-Ekrad Ratt
2
Bygelhandtag
1
Cylinderhandtag
8
Fällbar Fjäderbult
1
Fällbart Handtag
1
Gaffelhuvud
1
Greppskål
5
Gångjärn
1
Handratt
7
Handvev
9
Låsbult
1
Skivratt
3
Snäpplås
1
Säkerhets-Cylinderhandtag
2
Filter
poster / sida
24
av 43 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 43 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Bygelhandtag, båghandtag
(1)
Gaffellänkar
(1)
Greppskålar, infällda handtag
(6)
Handrattar
(7)
Handrattar, handvevar och iskruvbara handtag - tum
(6)
Handvevar, kulvevar
(7)
Kulspärrbultar
(1)
Länkhuvuden
(1)
Roterande handtag, konformade handtag
(8)
Snäpplås
(1)
Utförande 2
fällbart
1
högergänga
1
instickbar
1
med fällbar spärr
1
med plastöverdrag
1
med tvärhål
9
skruvas fast
6
utan tvärhål
11
vänstergänga
1
Utförande 1
automatisk återgång
2
fällbar
2
fällbart
6
för gaffelhuvud DIN 71752
1
innerfyrkant
7
med fällbar fjäderbult
1
med handtag
1
med platt huvud
1
passhål
17
passhål med spår
8
automatisk återgång
2
fällbar
2
fällbart
6
för gaffelhuvud DIN 71752
1
innerfyrkant
7
med fällbar fjäderbult
1
med handtag
1
med platt huvud
1
passhål
17
passhål med spår
8
svängbar
6
Material grundkropp
aluminium
13
automatstål
1
PC/ABS
1
rostfritt stål
6
stål
3
termoplast
20
Benämning
2-Ekrad Ratt
2
Bygelhandtag
1
Cylinderhandtag
8
Fällbar Fjäderbult
1
Fällbart Handtag
1
Gaffelhuvud
1
Greppskål
5
Gångjärn
1
Handratt
7
Handvev
9
2-Ekrad Ratt
2
Bygelhandtag
1
Cylinderhandtag
8
Fällbar Fjäderbult
1
Fällbart Handtag
1
Gaffelhuvud
1
Greppskål
5
Gångjärn
1
Handratt
7
Handvev
9
Låsbult
1
Skivratt
3
Snäpplås
1
Säkerhets-Cylinderhandtag
2
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!