text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Stånghandtag-vinklade
Du har sökt efter "
Stånghandtag-vinklade
".
Kategori
Bygelhandtag , båghandtag
Förbindningar för aluminiumprofiler
Kylmedelsslangar
Snabbspännare
Stånghandtag
Utförande 2
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
1390
1
1410
2
fyrkant
1
med vinklad fot
3
npt 1/2
1
npt 1/4
1
spårmutter med fläns
1
standard
1
typ i
1
våtområde
1
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
bighand
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
inställbar
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
bighand
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
inställbar
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvanslutning
2
med skruvar
1
med skruvhål
1
med soft-inneryta
1
med vinklad fot
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
ovalt
1
reducerad
1
rund
1
snett
1
standard
3
typ i
1
vinklad
6
vinklad 45°
1
vinklad 90°
1
våtområde
1
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
20
duroplast
2
plast
2
rostfritt stål
8
stål
10
termoplast
5
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
13
Fästdel
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
13
Fästdel
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringssats
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Rörhandtag
19
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Snabbspännare
4
Trattformad Smörjnippel
1
Täcklock/skydd
1
Vinkel
1
Vinklat Munstycke
1
Filter
poster / sida
24
av 44 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 44 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Bygelhandtag, båghandtag
(13)
Förbindningar för aluminiumprofiler
(2)
Kylmedelsslangar
(1)
Snabbspännare
(4)
Stånghandtag
(19)
Utförande 2
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
1390
1
1410
2
fyrkant
1
med vinklad fot
3
npt 1/2
1
npt 1/4
1
spårmutter med fläns
1
standard
1
typ i
1
våtområde
1
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
bighand
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
inställbar
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
bighand
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
inställbar
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvanslutning
2
med skruvar
1
med skruvhål
1
med soft-inneryta
1
med vinklad fot
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
ovalt
1
reducerad
1
rund
1
snett
1
standard
3
typ i
1
vinklad
6
vinklad 45°
1
vinklad 90°
1
våtområde
1
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
20
duroplast
2
plast
2
rostfritt stål
8
stål
10
termoplast
5
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
13
Fästdel
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
13
Fästdel
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringssats
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Rörhandtag
19
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Snabbspännare
4
Trattformad Smörjnippel
1
Täcklock/skydd
1
Vinkel
1
Vinklat Munstycke
1
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!