norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31.
Gängbussning i stål eller rostfritt stål.
Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad.
Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.
Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning 140 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 160 °C.
Montage:Från baksidan.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 06901-01 Bygelhandtag i plast, ovala 117 kB

Ritningar

Bygelhandtag i plast, ovala

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
ABB1D

HLTBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
06901-01-21000621stål1002113M6501139500 70,75 SEK
06901-01-21200621stål1202113M6501339500 75,24 SEK
06901-01-21280621stål1282113M6501419500 77,44 SEK
06901-01-21600825stål1602517M85517712500 97,30 SEK
06901-01-31000621rostfritt stål1002113M6501139500 102,94 SEK
06901-01-31200621rostfritt stål1202113M6501339500 110,14 SEK
06901-01-31280621rostfritt stål1282113M6501419500 116,20 SEK
06901-01-31600825rostfritt stål1602517M85517712500 135,01 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se