text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
kr0.00
Varukorg
kr0.00
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
06975-Bygelhandtag-vinklade
Du har sökt efter "
06975-Bygelhandtag-vinklade
".
Kategori
Bygelhandtag , båghandtag
Förbindningar för aluminiumprofiler
Korsvred, stjärnvred
Kylmedelsslangar
Snabbspännare
Stånghandtag
Bygelhandtag - tum
category
Bygelhandtag , båghandtag
(51)
Bygelhandtag - tum
(1)
Förbindningar för aluminiumprofiler
(2)
Korsvred, stjärnvred
(1)
Kylmedelsslangar
(1)
Snabbspännare
(4)
Stånghandtag
(5)
Utförande 2
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
1390
1
1410
2
fyrkant
1
löstagbart
1
med plastöverdrag
1
med utstickande bussning
1
med vinklad fot
3
npt 1/2
1
npt 1/4
1
snett
1
spårmutter med fläns
1
standard
3
typ i
1
utvändigt hål
2
våtområde
1
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
ensidig
1
fällbart
1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvanslutning
2
med skruvar
1
med skruvhål
1
med soft-inneryta
3
med vinklad fot
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
ovalt
8
reducerad
1
rund
3
snett
1
standard
3
typ i
1
vinklad
6
vinklad 45°
1
vinklad 90°
1
våtområde
1
yttergänga
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
24
duroplast
3
gråjärn
1
plast
2
polyamid
5
polyftalamid
2
polyprpylen
3
rostfritt stål
11
stål
13
termoplast
9
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
51
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
51
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Koppling
1
Korsvred
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringssats
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Rörhandtag
5
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Snabbspännare
4
Trattformad Smörjnippel
1
Täcklock/skydd
1
Vinkel
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Filter
poster / sida
24
av 69 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 69 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Filter
category
Bygelhandtag , båghandtag
(51)
Bygelhandtag - tum
(1)
Förbindningar för aluminiumprofiler
(2)
Korsvred, stjärnvred
(1)
Kylmedelsslangar
(1)
Snabbspännare
(4)
Stånghandtag
(5)
Utförande 2
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
3-polig
2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
8-polig
2
12-polig
1
16 hål
1
20 hål
1
1390
1
1410
2
fyrkant
1
löstagbart
1
med plastöverdrag
1
med utstickande bussning
1
med vinklad fot
3
npt 1/2
1
npt 1/4
1
snett
1
spårmutter med fläns
1
standard
3
typ i
1
utvändigt hål
2
våtområde
1
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
ensidig
1
fällbart
1
3/4 NPT
1
90°
1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvanslutning
2
med skruvar
1
med skruvhål
1
med soft-inneryta
3
med vinklad fot
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
ovalt
8
reducerad
1
rund
3
snett
1
standard
3
typ i
1
vinklad
6
vinklad 45°
1
vinklad 90°
1
våtområde
1
yttergänga
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
24
duroplast
3
gråjärn
1
plast
2
polyamid
5
polyftalamid
2
polyprpylen
3
rostfritt stål
11
stål
13
termoplast
9
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
51
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Bygelhandtag
51
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Konisk Smörjnippel
1
Kontaktanslutning
2
Koppling
1
Korsvred
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringssats
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Rörhandtag
5
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Snabbspännare
4
Trattformad Smörjnippel
1
Täcklock/skydd
1
Vinkel
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!