text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
06956-Stånghandtag-vinklade
Du har sökt efter "
06956-Stånghandtag-vinklade
".
Kategori
Bygelhandtag, båghandtag
Förbindningar för aluminiumprofiler
Kontaktanslutningar med kabel
Kylmedelsslangar
Smörjnipplar
Snabbspännare
Stånghandtag
Utförande 2
3-polig
6 hål
8 hål
8-polig
12-polig
1390
1410
fyrkant
med vinklad fot
spårmutter med fläns
standard
typ i
våtområde
Utförande 1
90°
1330
bighand
inställbar
med skruvanslutning
med soft-inneryta
med vinklad fot
ovalt
rund
snett
standard
typ i
vinklad
vinklad 45°
vinklad 90°
våtområde
Material grundkropp
aluminium
duroplast
plast
rostfritt stål
stål
termoplast
Benämning
Bygelhandtag
Fästdel
Konisk Smörjnippel
Kontaktanslutning
Monteringssats
Rörhandtag
Snabbspännare
Trattformad Smörjnippel
Täcklock/skydd
Vinkel
Vinklat Munstycke
Filter
poster / sida
24
av 45 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 45 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Bygelhandtag, båghandtag
(64)
Förbindningar för aluminiumprofiler
(4)
Kontaktanslutningar med kabel
(16)
Kylmedelsslangar
(8)
Smörjnipplar
(48)
Snabbspännare
(13)
Stånghandtag
(645)
Utförande 2
3-polig
6 hål
8 hål
8-polig
12-polig
1390
1410
fyrkant
med vinklad fot
spårmutter med fläns
standard
typ i
våtområde
Utförande 1
90°
1330
bighand
inställbar
med skruvanslutning
med soft-inneryta
med vinklad fot
ovalt
rund
snett
standard
typ i
vinklad
vinklad 45°
vinklad 90°
våtområde
Material grundkropp
aluminium
duroplast
plast
rostfritt stål
stål
termoplast
Benämning
Bygelhandtag
Fästdel
Konisk Smörjnippel
Kontaktanslutning
Monteringssats
Rörhandtag
Snabbspännare
Trattformad Smörjnippel
Täcklock/skydd
Vinkel
Vinklat Munstycke
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!