text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
kr0.00
Varukorg
kr0.00
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
06916-Bygelhandtag
Du har sökt efter "
06916-Bygelhandtag
".
Kategori
Bygelhandtag , båghandtag
Korsvred, stjärnvred
Bygelhandtag - tum
category
Bygelhandtag , båghandtag
(51)
Bygelhandtag - tum
(1)
Korsvred, stjärnvred
(1)
Utförande 2
löstagbart
1
med plastöverdrag
1
med utstickande bussning
1
snett
1
standard
3
utvändigt hål
2
våtområde
1
Utförande 1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
med soft-inneryta
3
ovalt
8
rund
3
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
med soft-inneryta
3
ovalt
8
rund
3
snett
1
vinklad
4
våtområde
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
19
duroplast
3
gråjärn
1
polyamid
5
polyftalamid
2
polyprpylen
3
rostfritt stål
8
stål
5
termoplast
9
Benämning
Bygelhandtag
51
Korsvred
1
Täcklock/skydd
1
Filter
poster / sida
24
av 53 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 53 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Filter
category
Bygelhandtag , båghandtag
(51)
Bygelhandtag - tum
(1)
Korsvred, stjärnvred
(1)
Utförande 2
löstagbart
1
med plastöverdrag
1
med utstickande bussning
1
snett
1
standard
3
utvändigt hål
2
våtområde
1
Utförande 1
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
med soft-inneryta
3
ovalt
8
rund
3
1330
1
1364
1
1365
2
antistatisk
1
ensidig
1
fällbart
1
högtemperaturbeständig
2
med soft-inneryta
3
ovalt
8
rund
3
snett
1
vinklad
4
våtområde
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
19
duroplast
3
gråjärn
1
polyamid
5
polyftalamid
2
polyprpylen
3
rostfritt stål
8
stål
5
termoplast
9
Benämning
Bygelhandtag
51
Korsvred
1
Täcklock/skydd
1
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!