norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter runda (stavmagnet)
09094

Magneter runda (stavmagnet)

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna AlNiCo.
Utförande:Hus rödlackerat.Anmärkning:Hård magnet i aluminiumhus och stålhölje. Skärmat system. Stavmagneter används för att hålla fast, lyfta och för montering i fixturer.
På grund av den lackerade ytan kan diametern D vara upp till +0,8 mm.
Temperaturområde:max. 450 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09094 Magneter runda (stavmagnet) 163 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar

Magneter runda (stavmagnet)

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1HTHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09094-0117M616418 33,44 SEK
09094-0221M619528 35,74 SEK
09094-0327M625665 53,82 SEK
09094-0435M6309115 99,28 SEK
09094-0565M124313400 398,46 SEK