norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter runda (stavgripare) av SmCo
09067

Magneter runda (stavgripare) av SmCo

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i mässing.
Magnetkärna SmCo.
Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Diameter "D" slipad med passningstolerans h6. SmCo-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. SmCo-gripmagneter är speciellt lämpliga för punktsvetsaggregat, då ingen avmagnetisering sker.

Stavgriparna kan förkortas med måttet ”H1” utan att kapaciteten försämras.
Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09067 Magneter runda (stavgripare) av SmCo 133 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar (total översikt)

Magneter runda (stavgripare) av SmCo

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A

Mer information

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

HH1Häftkraft
N
Avstånd till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
09067-01A6201081,5 81,62 SEK
09067-03A82010221,5 95,72 SEK
09067-05A10208402 109,93 SEK
09067-07A13206602,5 128,44 SEK
09067-09A162021253 143,79 SEK
09067-11A202552504 166,47 SEK
09067-13A253574005 349,66 SEK
09067-15A32404,56006 671,84 SEK

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form B

Mer information

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1HTHäftkraft
N
Avstånd till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
09067-02B6M320581,5 41,17 SEK
09067-04B8M3205221,5 46,61 SEK
09067-06B10M4207402 56,01 SEK
09067-08B13M4207602,5 71,38 SEK
09067-10B16M42581253 97,71 SEK
09067-12B20M62562504 141,49 SEK
09067-14B25M63584005 294,69 SEK
09067-16B32M64066006 531,49 SEK