norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter runda (stavgripare) av NdFeB
09067-10

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hus i mässing.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande:Slätt hus.Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system.
Neodym-stavgripare får aldrig tryckas in i järnet eftersom det skulle leda till förlust av häftkraften på grund av magnetisk kortslutning.

Diameter ”D” slipad med passningstolerans h6.

Stavgriparna kan förkortas med måttet ”H1” utan att kapaciteten försämras.
Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09067-10 Magneter runda (stavgripare) av NdFeB 181 kB

Ritningar (total översikt)

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form A

Mer information

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

HH1Häftkraft
N
Avstånd
till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
09067-10-106A62010101,5 27,17 SEK
09067-10-108A82010251,5 29,58 SEK
09067-10-110A10208452 34,18 SEK
09067-10-113A13206702,5 41,49 SEK
09067-10-116A162021503 53,30 SEK
09067-10-120A202552804 70,13 SEK
09067-10-125A253574505 139,93 SEK
09067-10-132A32404,57006 243,49 SEK

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form B

Mer information

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1HTHäftkraft
N
Avstånd
till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
09067-10-206B6M3205101,5 33,76 SEK
09067-10-208B8M3205251,5 36,27 SEK
09067-10-210B10M4207452 41,49 SEK
09067-10-213B13M4207702,5 48,81 SEK
09067-10-216B16M42581503 60,61 SEK
09067-10-220B20M62562804 78,07 SEK
09067-10-225B25M63584505 147,76 SEK
09067-10-232B32M64067006 251,43 SEK