|
|
09061Magneter runda (stavgripare) av AlNiCo utan passningstolerans |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna AlNiCo.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Skärmat system. Diameter ”D” utan passningstolerans. Kan pressas, krympas eller limmas fast. Stavgriparna kan förkortas med måttet ”H1” utan att kapaciteten försämras.Temperaturområde:max. 450 °C.Ritningsinformation: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | H1 | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
09061-01 | 6 | 20 | 12 | 1,5 |  | | 45,56 SEK | | 09061-02 | 8 | 20 | 11 | 3,5 |  | | 36,06 SEK | | 09061-03 | 10 | 20 | 10 | 7 |  | | 38,87 SEK | | 09061-04 | 13 | 20 | 9 | 10 |  | | 42,64 SEK | | 09061-05 | 16 | 20 | 5 | 18 |  | | 51,62 SEK | | 09061-06 | 20 | 25 | 6 | 42 |  | | 66,99 SEK | | 09061-07 | 25 | 35 | 10 | 96 |  | | 104,82 SEK | | 09061-08 | 32 | 40 | 8 | 180 |  | | 191,44 SEK | | 09061-09 | 40 | 50 | 10 | 240 |  | | 423,34 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|