norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter runda (stavgripare) av AlNiCo med passningstolerans
09060

Magneter runda (stavgripare) av AlNiCo med passningstolerans

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna AlNiCo.
Utförande:Blank.Anmärkning:Skärmat system. Diameter ”D” slipad med passningstolerans h6. Kan pressas, krympas eller limmas fast.
Stavgriparna kan förkortas med måttet ”H1” utan att kapaciteten försämras.
Temperaturområde:max. 450 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09060 Magneter runda (stavgripare) av AlNiCo med passningstolerans 172 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av AlNiCo med passningstolerans

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DHH1Häftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09060-016h61021,5 40,76 SEK
09060-028h61233,5 42,12 SEK
09060-0310h61667 44,84 SEK
09060-0413h618710 49,12 SEK
09060-0516h620518 61,77 SEK
09060-0620h625642 74,20 SEK
09060-0725h630596 112,44 SEK
09060-0832h6353180 179,74 SEK
09060-0940h6455240 350,91 SEK
09060-1050h6502420714,68 SEK