norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter runda med innergänga (stavgripare) av NdFeB
09068

Magneter runda med innergänga (stavgripare) av NdFeB

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB.
Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system. Stavgripare används för montering i stål och järn.
Detta krav ställs främst i anläggnings- och maskinbyggnad.
De används även som magneter i bottenhål.

Storlek D 50: system med 4 magneter à Ø 18 mm.
Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09068 Magneter runda med innergänga (stavgripare) av NdFeB 171 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar

Magneter runda med innergänga (stavgripare) av NdFeB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1HTKan förkortas
med
(mm)
Häftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09068-018M3125312 34,18 SEK
09068-0210M4167724 38,98 SEK
09068-0313M4187360 44,63 SEK
09068-0416M4207690 47,23 SEK
09068-0520M52599135 81,72 SEK
09068-0625M630910190 174,10 SEK
09068-0735M8401310300 301,38 SEK
09068-0850M12501313550 606,21 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se