norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter (platt stavmagnet)
09096

Magneter (platt stavmagnet)

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna AlNiCo.
Utförande:Hus rödlackerat.Anmärkning:Skärmat system. Platta stavmagneter används i fixturer där det är ont om plats.Temperaturområde:max. 450 °C.På begäran:Ytterligare färger.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09096 Magneter (platt stavmagnet) 116 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar

Magneter (platt stavmagnet)

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1HHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09096-01193,5830 30,72 SEK
09096-02295955 45,56 SEK
09096-0338510,595 67,30 SEK