norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter med krok (plangripare) av NdFeB
09069-10

Magneter med krok (plangripare) av NdFeB

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och krok i stål.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande:Hus och krok förzinkade.Anmärkning:Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09069-10 Magneter med krok (plangripare) av NdFeB 154 kB

Ritningar

Magneter med krok (plangripare) av NdFeB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2HH1Häftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09069-10-10101034,52425 26,54 SEK
09069-10-13131034,52460 28,22 SEK
09069-10-1616133,54,52795 34,28 SEK
09069-10-2020133,5627,5140 48,81 SEK
09069-10-2525133,5728200 69,71 SEK
09069-10-323218,54,5738350 98,86 SEK