norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med gummihölje
09112-10

Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i stål.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Gummihölje i TPE.
Utförande:Hus förzinkat.
Gummihölje svart.
Anmärkning:Plangripare med innergänga, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 60 °C.Montage:Optimalt fäste på tunna plåtar med ömtålig yta.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09112-10 Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med gummihölje 115 kB

Ritningar

Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med gummihölje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD1D2HH1H2LL1Häftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09112-10-14331A3110M46,964,543-105 59,98 SEK
09112-10-24331B3110M46,964,54325146 80,05 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se