norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje
09118

Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB (neodym).
Gummihölje syntetiskt gummi.
Utförande:Hus förzinkat.
Gummihölje svart.
Anmärkning:Plangripare med hål, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 60 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
2) Magnet
3) Gummi
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09118 Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje 106 kB

Ritningar

Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2HTHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09118-01228,2463,535 56,33 SEK
09118-02319663,575 71,27 SEK
09118-034312,87,564,285 74,51 SEK
09118-045725,387,63,3175 137,52 SEK
09118-0566225,58,53,2210 144,21 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se