norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter med gängad tapp (plangripare) av NdFeB, med gummihölje
09116

Magneter med gängad tapp (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB (neodym).
Gummihölje syntetiskt gummi.
Utförande:Hus förzinkat.
Gummihölje svart.
Anmärkning:Plangripare med gängad tapp, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 60 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
2) Magnet
3) Gummi
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09116 Magneter med gängad tapp (plangripare) av NdFeB, med gummihölje 112 kB

Ritningar

Magneter med gängad tapp (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD2HH1LHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09116-0512M4715,58,513 31,56 SEK
09116-0618M4612637 50,58 SEK
09116-0122M4612,56,550 53,41 SEK
09116-0731M66171189 70,96 SEK
09116-0243M66211585 77,96 SEK
09116-0366M88,22314,8180 137,31 SEK
09116-0488M88,223,515,3420 289,37 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se