norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter med gängad bussning (plangripare) av NdFeB, med gummihölje
09114

Magneter med gängad bussning (plangripare) av NdFeB, med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB (neodym).
Gummihölje syntetiskt gummi.
Utförande:Hus förzinkat.
Gummihölje svart.
Anmärkning:Plangripare med gängad bussning, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 60 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
2) Magnet
3) Gummi
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09114 Magneter med gängad bussning (plangripare) av NdFeB, med gummihölje 123 kB

Ritningar

Magneter med gängad bussning (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2HH1THäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09114-01128M4714,8610 31,56 SEK
09114-07188M4611,5637 50,58 SEK
09114-02228M4611,5650 54,66 SEK
09114-03318M4611,5575 68,66 SEK
09114-04438M4610,5585 72,31 SEK
09114-056610M58,2158180 135,33 SEK
09114-068812M88,21711420 289,37 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se