norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Magneter med försänkt hål (plangripare) av NdFeB
09071-30

Magneter med försänkt hål (plangripare) av NdFeB

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB (neodym).
Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09071-30 Magneter med försänkt hål (plangripare) av NdFeB 142 kB

Ritningar

Magneter med försänkt hål (plangripare) av NdFeB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2HHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09071-30-13133,56,64,540 26,03 SEK
09071-30-16163,56,64,575 30,00 SEK
09071-30-20204,596105 40,55 SEK
09071-30-25254,597160 53,41 SEK
09071-30-32325,5117310 83,29 SEK
09071-30-40405,510,68500 120,38 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se