norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Magneter (U-magnet)
09100

Magneter (U-magnet)

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Magnetkärna AlNiCo.Utförande:Rödlackerat.Anmärkning:U-magneter med stor häftkraft. Oskärmat system. Magneterna levereras med förzinkad skyddsplatta och används för att hålla fast, sortera och lyfta.
Storlek 1, 2 och 3 har endast ett fästhål i mitten.
Temperaturområde:max. 450 °C.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09100 Magneter (U-magnet) 121 kB
 Technical data for holding magnets 116 kB

Ritningar

Magneter (U-magnet)

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

StorlekABD1HLHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
09100-011-305202045 84,23 SEK
09100-022-405252590 152,68 SEK
09100-033-4553029120 188,00 SEK
09100-044325783545230 479,86 SEK
09100-055387084157320 824,09 SEK