norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bult i stål.
Nyckelring i rostfritt stål.
Utförande:Bult förzinkad.
Nyckelring blank.
Anmärkning:Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Låsbultarna med nyckelring är ett prisvärt alternativ till låsbultarna.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03195 Låsbultar med nyckelring 130 kB

Ritningar

Låsbultar med nyckelring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2LL1Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
03195-1023060152366,515722  31,83 SEK
03195-1023060202366,520722  32,49 SEK
03195-1023060302366,530722  33,25 SEK
03195-1023060402366,540722  34,20 SEK
03195-1028080302888,830838  33,25 SEK
03195-1028080402888,840838  34,20 SEK
03195-1028080502888,850838  35,25 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se