norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Montage:Observera måttet X som monteringshjälp i motdelen.Ritningsinformation:
Fasning för motdel Xmin. x 45°
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03410 Låsbultar med axiell spärr 187 kB

Ritningar

Låsbultar med axiell spärr

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2XLL1L2L3Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
03410-12060101262,11,11016197,412 32,87 SEK
03410-12060121262,11,11218217,412 33,92 SEK
03410-12060161262,11,11622257,412 35,34 SEK
03410-12060201262,11,12026297,412 37,05 SEK
03410-16080121682,11,11218229,422 34,68 SEK
03410-16080161682,11,11622269,422 35,82 SEK
03410-16080201682,11,12026309,422 37,43 SEK
03410-16080251682,11,12531359,422 39,62 SEK
03410-201001220102,81,212202411,835 35,15 SEK
03410-201001620102,81,216242811,835 36,67 SEK
03410-201002020102,81,220283211,835 38,29 SEK
03410-201002520102,81,225333711,835 40,76 SEK
03410-241201624122,81,216242913,851 37,62 SEK
03410-241202024122,81,220283313,851 39,24 SEK
03410-241202524122,81,225333813,851 41,04 SEK
03410-241203024122,81,230384313,851 44,18 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se