norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
NdFeB magnet.
Utförande:Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Låsbultarna med axiell magnetspärr används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.

Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.

Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.

Skjuvkraft dubbel skjuvning (F) = S · τ aB max.
På begäran:Ytterligare bultlängder.Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel 03199....
Säkerhetsvajer med ögla 03199....
Nyckelring 03199....
Kulkedjor 96390....
Ritningsinformation:
1) Magneter
2) Magnetisk del / arbetsstycke
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03412 Låsbultar med axiell magnetspärr 192 kB

Ritningar

Låsbultar med axiell magnetspärr

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD

D1D2L2L3L5Fästhål
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
Hållkraft
ca N
CADTillb.PrisBeställ
03412-33060152333,2617,33326,11562243 50,73 SEK
03412-33060302333,2617,33326,13062243 53,39 SEK
03412-33060402333,2617,33326,14062243 54,25 SEK
03412-33060502333,2617,33326,15062243 55,48 SEK
03412-33060602333,2617,33326,16062243 56,53 SEK
03412-33060702333,2617,33326,17062243 57,29 SEK
03412-33060802333,2617,33326,18062243 58,14 SEK
03412-33080152333,2817,33326,11583843 52,16 SEK
03412-33080302333,2817,33326,13083843 54,82 SEK
03412-33080402333,2817,33326,14083843 56,43 SEK
03412-33080502333,2817,33326,15083843 57,95 SEK
03412-33080602333,2817,33326,16083843 59,66 SEK
03412-33080702333,2817,33326,17083843 61,28 SEK
03412-33080802333,2817,33326,18083843 62,89 SEK
03412-46100153345,91026,339,531,315106074 65,84 SEK
03412-46100303345,91026,339,531,330106074 69,07 SEK
03412-46100403345,91026,339,531,340106074 70,59 SEK
03412-46100503345,91026,339,531,350106074 72,39 SEK
03412-46100603345,91026,339,531,360106074 74,10 SEK
03412-46100703345,91026,339,531,370106074 76,00 SEK
03412-46100803345,91026,339,531,380106074 77,14 SEK
03412-46120303345,91226,339,531,330128674 70,97 SEK
03412-46120403345,91226,339,531,340128674 73,15 SEK
03412-46120503345,91226,339,531,350128674 75,15 SEK
03412-46120603345,91226,339,531,360128674 77,24 SEK
03412-46120703345,91226,339,531,370128674 81,13 SEK
03412-46120803345,91226,339,531,380128674 84,74 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se