norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag, tryckknapp i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Utförande:Handtag svart.
Tryckknapp trafikröd.
Ståldelar blanka.
Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen så att den inte kan lossna.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Egenskaper:Form B:
Bult h9-tolerans, plastfläns, lägre axiell utdragskraft
Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Ritningsinformation:
2) Plastfläns
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03193_B Kulspärrbultar självlåsande, Form B, plastfläns 107 kB

Ritningar

Kulspärrbultar självlåsande, Form B, plastfläns

Artikelval/-filter.

Artikelöversikt (komprimerad)
Beställningsnr.FormDD1D2D3LL1L2L5Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
03193-13805015B3855,516155,93320,9515  97,19 SEK
03193-13805020B3855,516205,93325,9515  97,95 SEK
03193-13805025B3855,516255,93330,9515  97,95 SEK
03193-13805030B3855,516305,93335,9515  103,46 SEK
03193-13806030B3866,8516306,83336,8622  103,46 SEK
03193-13806040B3866,8516406,83346,8622  104,69 SEK
03193-13806050B3866,8516506,83356,8622  104,69 SEK
03193-13808030B3889,516307,83337,8838  113,43 SEK
03193-13808040B3889,516407,83347,8838  115,33 SEK
03193-13808050B3889,516507,83357,8838  115,33 SEK