|
|
03193_BKulspärrbultar självlåsande, Form B, plastfläns |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag, tryckknapp i termoplast. Ståldelar i rostfritt stål.Utförande:Handtag svart. Tryckknapp trafikröd. Ståldelar blanka.Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken. När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen så att den inte kan lossna.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.Egenskaper:Form B: Bult h9-tolerans, plastfläns, lägre axiell utdragskraft Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel 03199-10200 Säkerhetsvajer med ögla 03199-.... Nyckelring 03199-15/19/23 Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
03193-13805015 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 5,9 | 33 | 5 | 15 |  |  | 97,19 SEK | | 03193-13805020 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 5,9 | 33 | 5 | 15 |  |  | 97,95 SEK | | 03193-13805025 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 5,9 | 33 | 5 | 15 |  |  | 97,95 SEK | | 03193-13805030 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 5,9 | 33 | 5 | 15 |  |  | 103,46 SEK | | 03193-13806030 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 6,8 | 33 | 6 | 22 |  |  | 103,46 SEK | | 03193-13806040 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 6,8 | 33 | 6 | 22 |  |  | 104,69 SEK | | 03193-13806050 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 6,8 | 33 | 6 | 22 |  |  | 104,69 SEK | | 03193-13808030 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 7,8 | 33 | 8 | 38 |  |  | 113,43 SEK | | 03193-13808040 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 7,8 | 33 | 8 | 38 |  |  | 115,33 SEK | | 03193-13808050 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 7,8 | 33 | 8 | 38 |  |  | 115,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|