norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Gängad hylsa och tryckstift i automatstål.
Sexkantmuttrar i stål hållfasthetsklass 04.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål A2.
Utförande:Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Tryckstift härdat, brunerat och slipat.
Sexkantmuttrar brunerade.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Tryckstift härdat, slipat och blankt.
Sexkantmuttrar blanka.
Anmärkning:Inställningsbulten manövreras med tryckluft.
Fjädrar tillbaka när tryckluften stängs av.
Pneumatisk cylinder:Enkelverkande kolvstångscylinder.
Material:
Cylinderrör i mässing förnicklat,
Kolvstång i rostfritt stål,
Tätningar i NBR, PU.
Driftmedium:
filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03095 Inställningsbultar pneumatiska 191 kB

Ritningar

Inställningsbultar pneumatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DD1D2HLL1L2SW1SW2Arbetstryck
bar
Kolvkraft
vid 6 bar
(N)
Återfjädringskraft
ca N
CADTillb.PrisBeställ
03095-1206010Automatstål6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 500,94 SEK
03095-1206015Automatstål6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 500,94 SEK
03095-01206010Rostfritt stål6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 548,25 SEK
03095-01206015Rostfritt stål6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 548,25 SEK
03095-1308010Automatstål8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 516,04 SEK
03095-1308015Automatstål8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 516,04 SEK
03095-01308010Rostfritt stål8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 568,39 SEK
03095-01308015Rostfritt stål8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 568,39 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se