norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Vridsäkringen garanterar att bultens position i förhållande till hylsan inte ändras. Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter. När skruven lossas till markeringen på bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.Montage:Skruven lossas med sexkant.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar 03089Ritningsinformation:
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter

1) Markeringsring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03089-10 Inställningsbultar med vridsäkring och fasning 244 kB

Ritningar (total översikt)

Inställningsbultar med vridsäkring och fasning

Inställningsbultar
med vridsäkring och fasning, Form A

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar med vridsäkring och fasning, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2LL1L2L3HSW1Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
03089-10-12061AStål6M12x1,52549,720817414814 75,43 SEK
03089-10-12060AStål6M122549,720817414814 75,43 SEK
03089-10-13081AStål8M16x1,533662610236192035 97,00 SEK
03089-10-13080AStål8M1633662610236192035 97,00 SEK
03089-10-012061ARostfritt stål6M12x1,52549,720817414814 130,44 SEK
03089-10-012060ARostfritt stål6M122549,720817414814 130,44 SEK
03089-10-013081ARostfritt stål8M16x1,533662610236192035 173,09 SEK
03089-10-013080ARostfritt stål8M1633662610236192035 173,09 SEK

Inställningsbultar
med vridsäkring och fasning, Form B

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar med vridsäkring och fasning, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
03089-10-22061BStål6M12x1,52549,72081741419814 76,67 SEK
03089-10-22060BStål6M122549,72081741419814 76,67 SEK
03089-10-23081BStål8M16x1,53366261023619242035 99,94 SEK
03089-10-23080BStål8M163366261023619242035 99,94 SEK
03089-10-022061BRostfritt stål6M12x1,52549,72081741419814 138,80 SEK
03089-10-022060BRostfritt stål6M122549,72081741419814 138,80 SEK
03089-10-023081BRostfritt stål8M16x1,53366261023619242035 185,25 SEK
03089-10-023080BRostfritt stål8M163366261023619242035 185,25 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se