norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar 03089Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03089 Inställningsbultar kort utförande 336 kB

Ritningar (total översikt)

Inställningsbultar kort utförande

Inställningsbultar kort utförande, Form A

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar kort utförande, Form A

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
kort utförande
Beställningsnr.
Rostfritt stål
kort utförande
FormDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Filter
03089-590303089-15903A3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-500403089-15004A4M8x11829,5664101412
03089-510503089-15105A5M10x12134,5875131,3512
03089-520603089-15206A6M12x1,52541,71086141,8614
03089-530803089-15308A8M16x1,5335412108192,31428
03089-541003089-15410A10M20x1,53361151210222,81532

Inställningsbultar, kort utförande, Form B

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar, kort utförande, Form B

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
kort utförande
Beställningsnr.
Rostfritt stål
kort utförande
FormDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Filter
03089-690303089-16903B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-600403089-16004B4M8x11829,566410131412
03089-610503089-16105B5M10x12134,587513171,3512
03089-620603089-16206B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-630803089-16308B8M16x1,533541210819242,31428
03089-641003089-16410B10M20x1,5336115121022302,81532

Inställningsbultar, kort utförande, Form C

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar, kort utförande, Form C

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
kort utförande
Beställningsnr.
Rostfritt stål
kort utförande
FormDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Filter
03089-790303089-17903C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-700403089-17004C4M8x11829,5664101412
03089-710503089-17105C5M10x12134,5875131,3512
03089-720603089-17206C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-730803089-17308C8M16x1,5335412108192,31428
03089-741003089-17410C10M20x1,53361151210222,81532

Inställningsbultar, kort utförande, Form D

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar, kort utförande, Form D

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
kort utförande
Beställningsnr.
Rostfritt stål
kort utförande
FormDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Filter
03089-890303089-18903D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-800403089-18004D4M8x11829,566410131412
03089-810503089-18105D5M10x12134,587513171,3512
03089-820603089-18206D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-830803089-18308D8M16x1,533541210819242,31428
03089-841003089-18410D10M20x1,5336115121022302,81532
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se