norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Hylsa blåförzinkad.
Fästbricka härdad och brunerad.
Anmärkning:Beroende på användningen kan man själv anpassa tryckstiftet och skruva i det i fästbrickans gängade hål.
Den nödvändiga sidotryckkraften (F) kan nås med slaget (S) och den tillhörande längden (L1).
Form B har dessutom en tätning som skyddar mot spån och smuts.
Ritningsinformation:
1) Monteringsverktyg
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03336_B Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift, Form B, med tätning 237 kB

Ritningar

Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift, Form B, med tätning

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.FormLL1DD1±SF
ca N
SWKBeställningsnr.
monterings-
verktyg
Filter
03336-2020XB11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-2050XB11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-2100XB11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-2040XB11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-2075XB11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-2150XB11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-2100XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-2200XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-2300XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10