norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännfornarna används i små borrade hål (genomgående borrade hål) för att placera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker manuellt uppifrån med en sexkantnyckel. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets mottagande borrning ska ha toleransen H7.

D min. = Minsta tillåtna diameter kan slipas på "D".
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
Montage:Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas fast. I detta fall vidga spännfornaren ca 0,2 mm (spänning) över den avspända diametern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03157-10 Spännfornar för små borrningar 253 kB

Ritningar

Spännfornar för små borrningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TÅtdragnings-
moment
max. Nm
Spännkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
03157-10-10506065106M6M382,51066260,90,19 203,78 SEK
03157-10-10608086106M6M3102,510662,562,40,34 206,91 SEK
03157-10-108100108128M8M41231288374,40,62 212,14 SEK
03157-10-11012512,510128M8M41531288478,10,62 219,45 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se