norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kropp 1.2842.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.
Utförande:Kropp härdad och brunerad.
Kulor och sexkant härdade och slipade.
Anmärkning:Form B: med sexkant för ömtåliga hålytor.Tekniska dataUpprepningsnoggrannhet ±0,025
Rotationsprecision ±0,05
Användning:Positionera och spänn fast arbetsstyckena i avsedda hål centrerat inifrån och ut.Fördelar:- Precis självcentrering.
- Skevningsfri fastspänning.
- Långa justeringsvägar.
- Låg höjd.
Ritningsinformation:
Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.
Form B: med sexkant för ömtåliga hålytor.

1) Monteringshjälp:
Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03158_B Centrerande spännare med sexkant, Form B 231 kB

Ritningar

Centrerande spännare med sexkant, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWAntal
6-kant
F
kN
CADTillb.PrisBeställ
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,5 2 307,46 SEK
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 2 542,96 SEK
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,5 2 801,93 SEK
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,5 3 025,66 SEK
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,5 3 284,63 SEK
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,5 3 555,47 SEK
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,5 4 556,11 SEK
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,516868 4 791,52 SEK
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610 5 097,61 SEK
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5 5 580,21 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se