norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kropp 1.2842.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.
Utförande:Kropp härdad och brunerad.
Kulor och sexkant härdade och slipade.
Anmärkning:Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.Tekniska dataUpprepningsnoggrannhet ±0,025
Rotationsprecision ±0,05
Användning:Positionera och spänn fast arbetsstyckena i avsedda hål centrerat inifrån och ut.Fördelar:- Precis självcentrering.
- Skevningsfri fastspänning.
- Långa justeringsvägar.
- Låg höjd.
Ritningsinformation:
Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.
Form B: med sexkant för ömtåliga hålytor.

1) Monteringshjälp:
Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03158_A Centrerande spännare med kulor, Form A 241 kB

Ritningar

Centrerande spännare med kulor, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKul-ØAntal
kulor
F
kN
CADTillb.PrisBeställ
03158-101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 1 860,20 SEK
03158-101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 1 978,00 SEK
03158-101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 2 189,75 SEK
03158-102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 2 436,85 SEK
03158-102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 2 684,13 SEK
03158-103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 2 931,51 SEK
03158-103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 3 213,95 SEK
03158-104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 4 014,61 SEK
03158-105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 4 273,58 SEK
03158-107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 4 591,26 SEK
03158-108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 5 062,27 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se