norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Härdat, förzinkat stål.
Blank rostfritt stål.
Anmärkning:Självskärande gänginsatser för tillverkning av mycket robusta, slitagetåliga och vibrationssäkra skruvförband i material med låg skjuvhållfasthet, som t.ex. aluminium och aluminiumlegeringar, mässing, brons, gjutjärn, duroplast och termoplast.

Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har en skärslits. När de skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.

Innergänga D1 enligt ISO 6H.

Gänginsatserna med skärslits fjädrar lite inåt i slitsområdet i somliga material. Det ger en viss skruvsäkrande effekt. Vill man inte ha den rekommenderar vi gänginsatser med skärhål.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07652 Gänginsatser självskärande med skärslits 262 kB
 Gänginsatser, självskärande Monteringsinformation 288 kB

Ritningar

Gänginsatser självskärande med skärslits
Gänginsatser självskärande med skärslits

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
D1D2PLT
min.
R min.
vid lättmetall
R min.
vid gjutjärn
R min.
vid plastmaterial
Beställningsnummer
handmonteringsverktyg
Beställningsnummer
maskinmonteringsverktyg
CADTillb.PrisBeställ
07652-03StålM350,56811,51,2507652-80307652-903 2,62 SEK
07652-04StålM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 3,14 SEK
07652-05StålM58110131,62,4207652-80507652-905 3,14 SEK
07652-06StålM6101,51417232,507652-80607652-906 3,87 SEK
07652-08StålM8121,515182,43,6307652-80807652-908 5,02 SEK
07652-10StålM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 5,85 SEK
07652-12StålM12161,522263,24,8407652-81207652-912 8,05 SEK
07652-16StålM16201,52227465-07652-916 23,31 SEK
07652-103Rostfritt stålM350,56811,51,2507652-80307652-903 9,31 SEK
07652-104Rostfritt stålM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 11,40 SEK
07652-105Rostfritt stålM58110131,62,4207652-80507652-905 12,33 SEK
07652-106Rostfritt stålM6101,51417232,507652-80607652-906 11,29 SEK
07652-108Rostfritt stålM8121,515182,43,6307652-80807652-908 15,58 SEK
07652-110Rostfritt stålM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 22,06 SEK
07652-112Rostfritt stålM12161,522263,24,8407652-81207652-912 26,33 SEK
07652-116Rostfritt stålM16201,52227465-07652-916 53,30 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se