|
|
07800_AStällringar DIN 705 stål, Form A, slits |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Ritningsinformation:1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | Form | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
07800-100301 | blank | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 3,76 SEK | | 07800-100401 | blank | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 3,76 SEK | | 07800-100501 | blank | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 3,76 SEK | | 07800-100601 | blank | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 3,76 SEK | | 07800-100701 | blank | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 3,76 SEK | | 07800-100801 | blank | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 4,50 SEK | | 07800-100901 | blank | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 5,85 SEK | | 07800-101001 | blank | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 5,85 SEK | | 07800-101101 | blank | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 5,85 SEK | | 07800-101201 | blank | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 7,11 SEK | | 07800-101401 | blank | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 7,94 SEK | | 07800-101501 | blank | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 7,94 SEK | | 07800-101601 | blank | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 8,57 SEK | | 07800-101801 | blank | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 10,66 SEK | | 07800-102001 | blank | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 10,66 SEK | | 07800-102401 | blank | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 16,30 SEK | | 07800-102501 | blank | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 16,30 SEK | | 07800-102601 | blank | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 16,30 SEK | | 07800-102801 | blank | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 21,22 SEK | | 07800-103001 | blank | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 21,22 SEK | | 07800-103201 | blank | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 26,13 SEK | | 07800-103501 | blank | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 29,79 SEK | | 07800-103601 | blank | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 29,79 SEK | | 07800-103801 | blank | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 31,88 SEK | | 07800-104001 | blank | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 44,63 SEK | | 07800-104201 | blank | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 44,63 SEK | | 07800-104501 | blank | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 53,41 SEK | | 07800-104801 | blank | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 53,41 SEK | | 07800-105001 | blank | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 66,99 SEK | | 07800-105201 | blank | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 66,99 SEK | | 07800-105501 | blank | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 66,99 SEK | | 07800-105601 | blank | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 66,99 SEK | | 07800-105801 | blank | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 100,01 SEK | | 07800-106001 | blank | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 100,01 SEK | | 07800-106301 | blank | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 100,01 SEK | | 07800-106501 | blank | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 123,10 SEK | | 07800-106801 | blank | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 123,10 SEK | | 07800-107001 | blank | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 123,10 SEK | | 07800-107201 | blank | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 164,18 SEK | | 07800-107501 | blank | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 164,18 SEK | | 07800-108001 | blank | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 164,18 SEK | | 07800-108501 | blank | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 346,42 SEK | | 07800-109001 | blank | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 346,42 SEK | | 07800-110001 | blank | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 405,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|