norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9.
Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Anmärkning:Klämringarna med gänga omsluter motstycket med en jämn fördelning av klämkrafterna.
Klämringen kan användas på gängade stavar eller axlar med en gängstolpe på 6g.
Temperaturområde:-40 °C till +175 °C.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07814 Klämringar med gänga 223 kB

Ritningar

Klämringar med gänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
BCD1

D2RCADTillb.PrisBeställ
07814-0401Stål9M3x8M41620,7 36,78 SEK
07814-0501Stål9M3x8M51620,7 36,78 SEK
07814-0601Stål9M3x8M61620,7 36,78 SEK
07814-0801Stål9M3x8M81822,4 39,19 SEK
07814-1001Stål9M3x10M102426 40,55 SEK
07814-1201Stål11M4x12M122831,8 43,16 SEK
07814-1601Stål13M5x16M163439,4 50,69 SEK
07814-2001Stål15M6x18M204046,4 63,33 SEK
07814-0402Rostfritt stål9M3x8M41620,7 75,98 SEK
07814-0502Rostfritt stål9M3x8M51620,7 75,98 SEK
07814-0602Rostfritt stål9M3x8M61620,7 75,98 SEK
07814-0802Rostfritt stål9M3x8M81822,4 78,58 SEK
07814-1002Rostfritt stål9M3x10M102426 91,23 SEK
07814-1202Rostfritt stål11M4x12M122831,8 103,87 SEK
07814-1602Rostfritt stål13M5x16M163439,4 106,38 SEK
07814-2002Rostfritt stål15M6x18M204046,4 126,65 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se