norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9.
Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Anmärkning:De slitsade klämringarna omsluter axeln och fördelar klämkrafterna jämnt. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.

Axeltoleransen ska ligga inom h11.
Form B: Klämring med ca 15% högre klämkraft än standard med samma spännkraft på klämskruven. Borrningen förblir cylindrisk, så att axeln är exakt innesluten. Mindre obalans.
Temperaturområde:-40 °C till +175 °C.På begäran:Andra mått.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07811_B Klämringar, breda med slits, Form B 169 kB

Ritningar

Klämringar, breda med slits, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADTillb.PrisBeställ
07811-100801BStål20M3x881822,4 55,50 SEK
07811-101001BStål20M3x10102426 62,39 SEK
07811-101201BStål24M4x12122831,8 70,22 SEK
07811-101601BStål29M5x16163439,4 84,96 SEK
07811-102001BStål33M6x18204046,4 96,25 SEK
07811-102501BStål33M6x18254550,8 112,13 SEK
07811-103001BStål33M6x18305458,6 134,81 SEK
07811-104001BStål33M6x18406065 135,96 SEK
07811-105001BStål41M8x25507887 206,18 SEK
07811-100802BRostfritt stål20M3x881822,4 91,23 SEK
07811-101002BRostfritt stål20M3x10102426 114,02 SEK
07811-101202BRostfritt stål24M4x12122831,8 127,81 SEK
07811-101602BRostfritt stål29M5x16163439,4 155,71 SEK
07811-102002BRostfritt stål33M6x18204046,4 175,98 SEK
07811-102502BRostfritt stål33M6x18254550,8 207,65 SEK
07811-103002BRostfritt stål33M6x18305458,6 245,69 SEK
07811-104002BRostfritt stål33M6x18406065 248,19 SEK
07811-105002BRostfritt stål41M8x25507887 377,36 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se