norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9.
Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Anmärkning:De slitsade klämringarna omsluter axeln och fördelar klämkrafterna jämnt. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.

Axeltoleransen ska ligga inom h11.
Temperaturområde:-40 °C till +175 °C.På begäran:Andra mått.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07813 Klämringar breda delade 202 kB

Ritningar

Klämringar breda delade

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
Beställningsnr.
Rostfritt stål
BCD1

D2RFilter
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8X25507887
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se