text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Vridbara-lyftöglor
Du har sökt efter "
Vridbara-lyftöglor
".
Kategori
Fästpunkter
Knoppar, kulknoppar, greppkulor
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
Roterande handtag, konformade handtag
Snäpplås
Stödelement
Handrattar, handvevar och iskruvbara handtag - tum
Utförande 2
kvalitetsklass 8
1
kvalitetsklass 10
1
med sexkantsnyckel
1
med sidodragning
2
ovalt
2
svängbar
1
utan sexkantsnyckel
1
Utförande 1
1383
1
kan svängas och vridas
1
långt utförande
1
med envirolox-beläggning
1
med lång gänga
1
med vridbar kula
1
standard
1
svängbar
22
Material grundkropp
aluminium
2
duroplast
6
PC/ABS
1
rostfritt stål
5
rostfritt stål A2
1
seghärdat stål
7
stål
8
termoplast
7
Benämning
Centreringsplatta
1
Cylinderhandtag
6
Fixeringsstycke
1
Fästögla
1
Handtag
9
Handtagskulor
1
Konformat Handtag
2
Konvext Toppstycke
1
Kulhandtag
1
Lyftögla
9
Monteringsnyckel
1
Prismatiskt Toppstycke
1
Snäpplås
1
Tillsats
1
Vridbar Lyftögla
2
Ögleskruv
2
Filter
poster / sida
24
av 35 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 35 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Fästpunkter
(12)
Handrattar, handvevar och iskruvbara handtag - tum
(2)
Knoppar, kulknoppar, greppkulor
(1)
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
(2)
Roterande handtag, konformade handtag
(16)
Snäpplås
(1)
Stödelement
(1)
Utförande 2
kvalitetsklass 8
1
kvalitetsklass 10
1
med sexkantsnyckel
1
med sidodragning
2
ovalt
2
svängbar
1
utan sexkantsnyckel
1
Utförande 1
1383
1
kan svängas och vridas
1
långt utförande
1
med envirolox-beläggning
1
med lång gänga
1
med vridbar kula
1
standard
1
svängbar
22
Material grundkropp
aluminium
2
duroplast
6
PC/ABS
1
rostfritt stål
5
rostfritt stål A2
1
seghärdat stål
7
stål
8
termoplast
7
Benämning
Centreringsplatta
1
Cylinderhandtag
6
Fixeringsstycke
1
Fästögla
1
Handtag
9
Handtagskulor
1
Konformat Handtag
2
Konvext Toppstycke
1
Kulhandtag
1
Lyftögla
9
Monteringsnyckel
1
Prismatiskt Toppstycke
1
Snäpplås
1
Tillsats
1
Vridbar Lyftögla
2
Ögleskruv
2
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!