norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Robust metallhus, förkromat.Anmärkning:Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Mätspann 10 mm
Skalindelning 0,01 mm
Mättappens rörelse 1 mm per varv på den stora visaren
Hus-Ø 58 mm
Varvräknare
Toleransmarkeringar
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 32540 Mätklocka DIN 878 94,1 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande

CADTillb.PrisBeställ
32540-01Mätklocka 335,45 SEK
32540-012Mätklocka med kalibreringscertifikat 524,70 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se