norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i aluminium.
Mätspindel i rostfritt stål.
Utförande:Mätspindel härdad och slipad.Anmärkning:Avläsningsområde vridbart 270°
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP54
Funktioner:– Omkopplingsbart måttsystem mm/tum
– PRESET

Frånkopplingsbar elektronik.
LCD-display med 6 positioner.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. rörelsehastighet 1,5 m/s.
Gränssnitt Opto RS232C.
Batteriets livslängd ca 2000 h.
Levereras med CR2032-batteri.
Tillbehör:Reservbatteri typ CR2032
Beställningsnummer 32510-20.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 32542 Digitala mätklockor 168 kB

Ritningar

Digitala mätklockor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande

Typ

ABSpann
mm
Upplösning
mm
Noggrannhet
mm
Upprepningsprecision
µm
Mätkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
32542-01MätklockaPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  4 731,97 SEK
32542-02MätklockaPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  4 051,99 SEK
32542-03MätklockaPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  4 664,04 SEK
32542-04MätklockaPreset65,953,412,50,0010,0042 (±2s)0,65 - 0,9  3 754,27 SEK
32542-012Mätklocka med kalibreringscertifikatPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  5 062,93 SEK
32542-022Mätklocka med kalibreringscertifikatPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  4 321,39 SEK
32542-032Mätklocka med kalibreringscertifikatPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  4 996,15 SEK
32542-042Mätklocka med kalibreringscertifikatPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  4 108,42 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se