|
|
33070Vändbar mätklockshållare 90° |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Avkänningsriktningen och monteringen för vändbara mätklockshållare kan ändras med fästadaptrar (medföljer), se Tekniska anvisningar.Tillbehör:Mätklockor, se 32540 och 32542. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | L | D | L1 | L2 | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
33070-04803 | 48 | 3 | 1 | 7 | 8 |  | | 1 757,27 SEK | | 33070-07008 | 70 | 8 | 1,5 | 6 | 10 |  | | 1 917,06 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|