norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Ythärdad och precisionslipad.Anmärkning:Precisionsskruvstycket är en flexibel lösning för att positionera och fixera arbetsstycken enkelt och snabbt när de ska mätas i mätmaskiner. De kläms fast med backar eller med stift som sticks in i backarna. På så sätt kan även arbetsobjekt med innergänga klämmas fast. Med de utbytbara styrpelarna kan spännvidden utökas från 35 mm till upp till 75 mm. Skruvstycket kan placeras på mätbordet i 4 lägen, i rät vinkel mot varandra.

I leveransen ingår ett justerbart anslag, en pelarsats för ökning av spännvidden upp till 75 mm och en spindelförlängning samt 4 stift och monteringsverktyg.
På begäran:Pelarsats för spännviddsförlängning 100 mm eller 150 mm.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 33225 Precisionsskruvstycke 244 kB

Ritningar (total översikt)

Precisionsskruvstycke

Precisionsskruvstycke

Mer information

Ritningar

Precisionsskruvstycke

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

MåttCADTillb.PrisBeställ
33225-500351Se ritning 5 370,99 SEK

Tillbehör till precisionsskruvstycke

Mer information