norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Precisionschuck med tre backar manuell chuck
33226

Precisionschuck med tre backar manuell chuck

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och backar i stål.
Från Ø100 grundkropp i aluminium, backar i stål.
Utförande:Blank grundkropp, härdade backar, blanka.
Från Ø100 hårdanodiserad grundkropp, härdade backar, blanka.
Anmärkning:Dessa backchuckar är speciellt utformade för en låg spännkraft men med hög precision. För inner- och ytterspänning av runda arbetsstycken. Man spänner fast arbetsstycket genom att vrida spännringen för hand eller med den medföljande spännspaken. De härdade spännbackarna sluttar utåt och kan vändas. För vändningen är varje spännback märkt med två nummer. Numret som vetter utåt på spännbacken måste stämma överens med numret på grundkroppen.

Backchuck D=50 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=64 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=104 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12, 18 och 24 mm.
Backchuck D=160 med monteringsverktyg.

Stiften kan sättas i på backens ovansida för att spänna fast små delar högre. Stiften kan demonteras.

Rotation < 0,03 mm
Koncentritet < 0,01 mm
Precision vid upprepad fastspänning < 0,01 mm
Ritningsinformation:
1) Anslutningsmått nere för chuck 100 och 160 mm.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 33226 Precisionschuck med tre backar manuell chuck 750 kB

Ritningar

Precisionschuck med tre backar manuell chuck

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
D

D1D2D3D4D5HH1H2CADTillb.PrisBeställ
33226-50Stål5034,816,852,511-37,5284 5 894,43 SEK
33226-64Stål6434,816,86613-37,5284 6 043,65 SEK
33226-100Aluminium10459,839,8105,5188948334,5 10 346,34 SEK
33226-160Aluminium1608037164349678,55310 13 169,20 SEK