norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Anmärkning:Passar perfekt för att spänna fast formdelar. De fjädrande stiften anpassar sig till arbetsstyckets form när det trycks in. Stiften fixeras genom att de kläms fast. På så sätt kan arbetsstycken positioneras och fixeras upprepade gånger i det formade fästet.

Leveransomfattning: nålstöd med klämanordning bestående av skena, stolpe och fjäderspännare.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 33227 Nålstöd 398 kB

Ritningar

Nålstöd

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

B1HLL1Stift-ØFjädringsväg
max.
CADTillb.PrisBeställ
33227-25383450345956382,510 12 298,72 SEK
33227-505548724885,78155512 12 012,69 SEK
33227-5095831108395,712595512 17 820,08 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se