norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningUtförande:Magnetfot: skärmat system, förzinkad yta.Anmärkning:Hållkraft 450 N, användningstemperatur upp till 100 °C. Mikrokrackeleringar i häftytan på det inbyggda magnetmaterialet beror på tillverkningen och kan inte undvikas. De påverkar inte på något sätt häftmagnetens verkan (se även 09065-10).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 31125 Magnetstativ 53,2 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Total
höjd
PelarhöjdPelar-ØMagnetfot ØMagnetfot
sockelhöjd
Magnetfot
total höjd
AnslutningsgängaCADTillb.PrisBeställ
31125-0128425016801834M10 459,38 SEK