text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Glidlager-f%C3%B6r-rundbord
Du har sökt efter "
Glidlager-f%C3%B6r-rundbord
".
Kategori
Glidlager
Gripare, bottenplattor
Handvevar, kulvevar
Hjul, rullar
Inställningsbultar
Justerbara fötter, maskinfötter
Kantskyddsprofiler
Klämringar, ställringar
Lean rörkopplingar Ø30 typ I
Linjärglidstyrningar
Linjärkullager, linjärglidlager
Länkhuvuden
Låsspakar
Pendelstöd
Positioneringsfötter
Roterande handtag, konformade handtag
Rullstyrskenor
Specialelement för aluminiumprofiler
Spännare för 3-/5-axlig bearbetning
Spännsatser (axelnav)
Spärreglar, låsreglar
Stödelement
Tryckskruvar, kultryckskruvar
Universalknutar
Utrustning för koncentricitetsprovning
Inställningsbultar - tum
Utförande 2
böjt
1
högergänga
16
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
justerbar
2
med försänkt hål
1
med glidlager
6
med välvd ansats
1
rak
1
böjt
1
högergänga
16
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
justerbar
2
med försänkt hål
1
med glidlager
6
med välvd ansats
1
rak
1
typ i
1
utan hus
1
utan mätklocka
1
utbytbara insatser
3
vänstergänga
16
Utförande 1
automatisk återgång
2
cylindrisk
2
dubbel
3
enkel
3
fast
2
fast lagring
3
för glidlager för rundbord
1
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
lutningsvinkel 12°
1
automatisk återgång
2
cylindrisk
2
dubbel
3
enkel
3
fast
2
fast lagring
3
för glidlager för rundbord
1
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
lutningsvinkel 12°
1
med fläns
3
med glidlager
14
med huvud
1
med låsspak
1
med o-ring
6
med smörjnippel
2
med tryckstift
1
med utvändig kugg
1
rund
2
sluten
1
slät yta
2
utan fläns
1
utan mätklockshållare
1
utan spärr
1
utan spärrspår
2
öppen
1
Material grundkropp
aluminium
5
automatstål
11
duroplast
2
gråjärn
2
Iglidur®
1
IGUMID®
2
plast
2
polyamid
1
PVC
1
rostfritt stål
11
aluminium
5
automatstål
11
duroplast
2
gråjärn
2
Iglidur®
1
IGUMID®
2
plast
2
polyamid
1
PVC
1
rostfritt stål
11
seghärdat stål
21
sinterbrons
2
stål
15
termoplast
1
verktygsstål
2
zink
2
Benämning
Fixeringsstycke
1
Glidlager
7
Glidlager För Rundbord
2
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämelement
1
Konformat Handtag
2
Kultryckskruv
1
Länkhuvud
16
Fixeringsstycke
1
Glidlager
7
Glidlager För Rundbord
2
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämelement
1
Konformat Handtag
2
Kultryckskruv
1
Länkhuvud
16
Låsbult
2
Låsspak
1
Pendelstöd
11
Platta
1
Polyamidhjul
1
Positioneringsfot
1
Profilglidare
2
Rullstyrningsvagn
2
Spännhuvud F. Runda Arbetsstycken
1
Spännsats
1
Spärregel
2
Spärrelement
1
Styrskena
1
Universalknut
6
Utrustn. F. Koncentritetsprovn.
2
Filter
poster / sida
24
av 70 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 70 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Filter
category
Glidlager
(5)
Lean rörkopplingar Ø30 typ I
(1)
Linjärglidstyrningar
(3)
Linjärkullager, linjärglidlager
(1)
Länkhuvuden
(16)
Spännare för 3-/5-axlig bearbetning
(1)
Spännsatser (axelnav)
(1)
Universalknutar
(6)
Utrustning för koncentricitetsprovning
(2)
Utförande 2
böjt
1
högergänga
16
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
justerbar
2
med försänkt hål
1
med glidlager
6
med välvd ansats
1
rak
1
böjt
1
högergänga
16
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
justerbar
2
med försänkt hål
1
med glidlager
6
med välvd ansats
1
rak
1
typ i
1
utan hus
1
utan mätklocka
1
utbytbara insatser
3
vänstergänga
16
Utförande 1
automatisk återgång
2
cylindrisk
2
dubbel
3
enkel
3
fast
2
fast lagring
3
för glidlager för rundbord
1
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
lutningsvinkel 12°
1
automatisk återgång
2
cylindrisk
2
dubbel
3
enkel
3
fast
2
fast lagring
3
för glidlager för rundbord
1
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
lutningsvinkel 12°
1
med fläns
3
med glidlager
14
med huvud
1
med låsspak
1
med o-ring
6
med smörjnippel
2
med tryckstift
1
med utvändig kugg
1
rund
2
sluten
1
slät yta
2
utan fläns
1
utan mätklockshållare
1
utan spärr
1
utan spärrspår
2
öppen
1
Material grundkropp
aluminium
5
automatstål
11
duroplast
2
gråjärn
2
Iglidur®
1
IGUMID®
2
plast
2
polyamid
1
PVC
1
rostfritt stål
11
aluminium
5
automatstål
11
duroplast
2
gråjärn
2
Iglidur®
1
IGUMID®
2
plast
2
polyamid
1
PVC
1
rostfritt stål
11
seghärdat stål
21
sinterbrons
2
stål
15
termoplast
1
verktygsstål
2
zink
2
Benämning
Fixeringsstycke
1
Glidlager
7
Glidlager För Rundbord
2
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämelement
1
Konformat Handtag
2
Kultryckskruv
1
Länkhuvud
16
Fixeringsstycke
1
Glidlager
7
Glidlager För Rundbord
2
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämelement
1
Konformat Handtag
2
Kultryckskruv
1
Länkhuvud
16
Låsbult
2
Låsspak
1
Pendelstöd
11
Platta
1
Polyamidhjul
1
Positioneringsfot
1
Profilglidare
2
Rullstyrningsvagn
2
Spännhuvud F. Runda Arbetsstycken
1
Spännsats
1
Spärregel
2
Spärrelement
1
Styrskena
1
Universalknut
6
Utrustn. F. Koncentritetsprovn.
2
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!